エレクトロニクス部品技術窓口
耐水・耐塵性にすぐれた強靭構造。ハードな環境に最適。【特長】・動作不良の原因になる砂ボコリ等をシャット...
詳細を確認| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+70℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間:AC2500V・1分間 異極充電部間:AC2500V・1分間 |
| 耐振動 | 耐久:5~55Hz 片振幅05mm 誤動作:5~55Hz 片振幅0.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久:1000m/s2 誤動作:100m/s2 |
| 機械的寿命 | モメンタリ形:50万回以上 オルタネイト形:25万回以上 セレクタスイッチ:25万回以上 |
| 電気的寿命 | 10万回以上 (開閉頻度1200回/時) |
| 保護構造 | IP66 (IEC 60529) |
| 端子形状 | タブ#187 (はんだづけ兼用) |
| 質量(約) | 押ポタンスイッチ 平形30g、大形35g |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,270円 ( 3,597円 ) | 9日目 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 9日目 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 9日目 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 9日目 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 9日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
耐水・耐塵性にすぐれた強靭構造。ハードな環境に最適。
【特長】
・動作不良の原因になる砂ボコリ等をシャットアウト。
・高操作荷重による確実な操作感。
・はんだ兼用#187タブ端子採用。
・各種押ボタンスイッチ、セレクタスイッチおよび専用ねじ端子ソケットを用意。
・保護構造IP66(IEC60529)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・丸平形・IP65・IP67対応)
1通常価格(税別):357円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~