17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 種類

    • 照光式押しボタン
    • 非照光式押しボタン
  • 形状

    ~mm
  • ガード付き

  • 端子形状

  • 取付穴

    • 角穴
    • その他
  • 接点構成

    ~mm
  • 押しボタン動作

  • ボタン色

  • 代表規格

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC30Vの時(A)

    ~mm
  • 照光レンズタイプ

  • ランプ使用電圧(V)

  • 接点材質

  • 光源の種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

LBシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

通常単価(税別)
1,3902,950
税込単価
1,5293,245
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・パネル前面高さ2mmのフラッシュベゼルタイプ・保護構造は防噴流形、IP65(IEC 6052...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2024年9月よりLBシリーズ フラッシュシルエットスイッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子部の樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LBシリーズ フラッシュシルエットの仕様

照光押しボタンスイッチ はんだづけ兼用タブ端子形

丸形・メタル調の外観

丸形・メタル調の外観

正角形・メタル調の外観

正角形・メタル調の外観

長角形・ガード付黒色の外観

長角形・ガード付黒色の外観

照光押しボタンスイッチの寸法図1 単位:mm

照光押しボタンスイッチの寸法図1 単位:mm

照光押しボタンスイッチの寸法図2 単位:mm

照光押しボタンスイッチの寸法図2 単位:mm

はんだづけ兼用タブ端子形の端子穴形状 単位:mm

はんだづけ兼用タブ端子形の端子穴形状 単位:mm

丸形の寸法図 単位:mm

丸形の寸法図 単位:mm

正角形の寸法図 単位:mm

正角形の寸法図 単位:mm

長角形の寸法図 単位:mm

長角形の寸法図 単位:mm

端子配列(BOTTOM VIEW)

端子配列(BOTTOM VIEW)

LB6ML-A1T61G

LB6ML-M1T64G

  • 形状・ベゼル色:丸形・メタル調
  • 動作種別:オルタネイト形
  • 接点構成:銀接点/2c
  • LEDの使用電圧:DC5V
  • 照光色:緑
    • 形状・ベゼル色:丸形・メタル調
    • 動作種別:モメンタリ形
    • 接点構成:銀接点/2c
    • LEDの使用電圧:AC/DC24V
    • 照光色:緑

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月よりLBシリーズ フラッシュシルエットスイッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子部の樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

 

(1)接点定格

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。

 

金接点(スイッチベース:青)

定格絶縁電圧250V
定格通電電流3A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V30V125V250V
定格使用電流仕様3
(寿命10万回)
交流
50/60Hz
抵抗負荷-0.1A-1A0.5A
誘導負荷---0.7A0.5A
直流抵抗負荷0.1A-1A0.2A-
誘導負荷--0.7A0.1A-
電気的寿命時
の開閉頻度
モメンタリ形1800回 / 時1200回 / 時
オルタネイト形1200回 / 時1200回 / 時

参考値の「 最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)

 

銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色

定格絶縁電圧250V
定格通電電流5A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V250V30V125V250V
定格使用電流仕様1
(寿命5万回)
交流
50/60Hz
抵抗負荷-5A5A↓仕様2に統合
誘導負荷-3A1.5A
直流抵抗負荷5A1.1A-
誘導負荷2A0.4A-
定格使用電流仕様2
(寿命10万回)
交流
50/60Hz
抵抗負荷-5A3A-5A(NO接点)
3A(NC接点)
3A
誘導負荷-3A1.5A-3A1.5A
直流抵抗負荷3A0.6A-3A0.4A-
誘導負荷1A0.22A-1A0.22A-
電気的寿命時
の開閉頻度
モメンタリ形1800回 / 時1200回 / 時
オルタネイト形1200回 / 時1200回 / 時
 

(2)スイッチ端子部の樹脂色

生産性向上のため、次のように銀接点のスイッチ端子部の樹脂色をグレー色から黒色に変更します。

変更前:グレー色変更後:黒色
 

(3)スイッチ端子のメッキ

製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)

変更前:銀メッキ変更後:スズメッキ
 

(4)スイッチ端子ベースの形状

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部品に溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は金接点の場合です。)

変更前変更後
 

(5)その他の部品形状

生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。
(金・銀接点ともに変更します。ただし3 接点タイプを除きます。)

 変更前変更後
接点付きコンタクトブロック
(3 接点を除く)
 

(6)製品上の表示

次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。(金・銀接点ともに変更します。)

 変更前変更後
接点付きコンタクトブロック
 

⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025 年3 月末生産分まで>
 

型番リスト

表示件数

種類

形状

ガード付き

端子形状

取付穴

接点構成

押しボタン動作

ボタン色

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 DC30Vの時

(A)

仕様

照光レンズタイプ

ランプ使用電圧

(V)

接点材質

光源の種類

RoHS?最小発注数量
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
[有] 有.
はんだ端子/タブ端子
[その他] φ18.2
1c
モメンタリ
[白] ピュアホワイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22.5
22
36.9
1
1
ガード付黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[その他] φ18.2
2c
オルタネイト
[緑] 緑
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
DC5
LED
10
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[その他] φ18.2
2c
モメンタリ
[緑] 緑
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
[有] 有.
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
[緑] 緑
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22.5
22
36.9
3
3
ガード付黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
[有] 有.
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
[白] ピュアホワイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22.5
22
36.9
3
3
ガード付黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
燈(アンバー)
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
1
1
黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
[白] ピュアホワイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
1
1
黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
[緑] 緑
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
[白] ピュアホワイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
[赤] 赤
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
はんだ端子/タブ端子
[角穴] □18.2
1c
モメンタリ
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
22
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
1c
モメンタリ
[白] 乳白
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
1
1
黒色ベゼル
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
[有] 有.
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
2c
オルタネイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22.5
28
36.9
1
1
ガード付黒色ベゼル
-
非照光式
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
2c
オルタネイト
[白] ピュアホワイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
3
3
黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
1c
モメンタリ
[白] ピュアホワイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
1
1
黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
2c
モメンタリ
[白] ピュアホワイト
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
3
3
黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
2c
モメンタリ
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
3
3
黒色ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
2c
モメンタリ
[緑] 緑
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
1
1
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
1c
モメンタリ
[緑] 緑
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
はんだ端子/タブ端子
[角穴] 18.2×24.2
1c
モメンタリ
[赤] 赤
CE / UL / TUV / CCC / CSA
22
28
36.9
3
3
メタル調ベゼル
×
AC/DC24
LED
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
9日目
2,860
( 3,146 )
9日目
2,950
( 3,245 )
9日目
2,370
( 2,607 )
9日目
2,370
( 2,607 )
9日目
1,930
( 2,123 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,680
( 2,948 )
9日目
2,680
( 2,948 )
9日目
2,680
( 2,948 )
9日目
2,680
( 2,948 )
9日目
1,390
( 1,529 )
3日目
2,340
( 2,574 )
9日目
2,630
( 2,893 )
9日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,350
( 2,585 )
9日目
2,350
( 2,585 )
9日目
2,950
( 3,245 )
9日目
2,680
( 2,948 )
9日目
2,680
( 2,948 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル前面高さ2mmのフラッシュベゼルタイプ
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2024年9月よりLBシリーズ フラッシュシルエットスイッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子部の樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LBシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LBシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ
押ボタンスイッチ 14シリーズ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ
メーカーIDECEAOオムロンオムロンミスミIDEC
通常価格1,390-4,112 -3,490 -1,721691 -1,980 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
保護機能(耐環境性)IP65IP40IP40
ボタン形状平形-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング