エレクトロニクス部品技術窓口
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+50℃ (集合密着取付け時 -20~+40℃) (ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~80%RH(ただし、結露しないこと) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間 AC2500V・1分間 (ただし、ダイレクト式はAC1000V・1分間) |
| 保護構造 | IP40(IEC 60529) IP65(IEC 60529) |
| 質量(約) | AC/DC24V用:42g AC100/110・200/220・400/440V用:116g DC110V:67g |

AC/DC24V

AC100/110、200/220V、400/440V、DC110V
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,560円 ( 5,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,560円 ( 5,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,445円 ( 4,890円 ) | 1日目 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フランジサイズ□40mmでΦ30丸穴取付タイプ。
盤面の仕様変更の工数消滅に貢献!
【特長】
・本体はパネルカットが容易な丸胴Φ30
・上下・左右40mmピッチで集合密着取付けが可能
・LED照光タイプと白熱球照光タイプ完備
・高輝度LED球搭載(LED照光タイプ)
・保護構造はIP40(IEC 60529)およびIP65(IEC 60529)を完備
・フランジサイズは□40mm
・フィルムによる記名表示が可能(フィルムはお客様にてご用意ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

IDEC
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
5通常価格(税別):1,740円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円