17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電圧(V)

    • その他
  • 吹鳴時間(寿命)(時間)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コントロールユニット電磁ブザー

通常単価(税別)
8,000特別価格
税込単価
8,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・EZ形電磁ブザーは一般防爆構造になっておりますので、本体・端子箱分離形の容器に取り付けて使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番EZ11EZ12
定格絶縁電圧250V
定格使用電圧AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz
吹鳴時間定格10分5分
音量1m離れて約90dB
消費電力22VA
使用周囲温度-10~+40℃
使用周囲湿度45~85% RH
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧AC2000V ・ 1分間(充電部と非充電部間)
塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
質量(約) 0.48kg

外形図

コントロールユニット電磁ブザー 外形図01

使用例

取付け方法について

コントロールユニット電磁ブザー 使用例01
1.ブザーユニットの下端の六角ナットと上部のキャップのセットねじ(白色ペンキ塗布の所)は調整済みですから触れないでください。
2.ブザーユニットは端子台と回り止め金具をはずして取り付けてください。
この時水抜き穴が下に向くようにゴムワッシャー(厚さ1,2,3mm)で調節してください。

型番リスト

表示件数
型番

定格電圧

(V)

吹鳴時間(寿命)

(時間)

最小発注数量
[その他] AC110V
10
1個
[その他] AC220V
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0006,800
( 7,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・EZ形電磁ブザーは一般防爆構造になっておりますので、本体・端子箱分離形の容器に取り付けて使用できます。
・EZ形電磁ブザーには端子カバーはありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニット電磁ブザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールユニット電磁ブザー
AZ形電磁ブザー
UZ6形ブザー
前後進ボイスアラーム VSシリーズ
ブザー(Φ22)
ミニブザー 1.5V
メーカーIDECIDECIDECNASTテンドELPA朝日電器
通常価格8,0006,400 -2,42030,0971,615915
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目7日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
形状丸型丸型丸型丸型丸型長角型
連続連続連続断続--
音量(dB)9090750~937070
音量調節
よく一緒に購入される商品

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング