エレクトロニクス部品技術窓口

EPN形

EPNE形
端子カバーはありません。
| 項目 | EPN形 | EPNE形 |
|---|---|---|
| 定格絶縁電圧 | 600V | 60V |
| 定格使用電圧 | AC100/110V、200/220V | AC/DC6、12、18、24V |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | 100MΩ以上 (DC250Vメガにて) |
| 耐電圧 | 2500V ・ 1分間 | 1500V ・ 1分間 |
| 標準使用状態 | 周囲温度:ー10~+50℃ (ただし、氷結しないこと) 相対湿度:45~85%(ただし結露しないこと) | |

EPN形

EPNE形

※(色番号):R(赤)、G(緑)、O(橙)、W(乳白)、C(透明)、S(青)
2025年7月1日生産分より橙色のレンズ部品(色ガラス)の環境規制物質対応を目的としてレンズの色目を変更いたします。
新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。詳細は以下をご確認ください。
| 状態 | 赤 (変更なし) | 橙(色目変更あり) | |
|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | ||
| 点灯時 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 消灯時 | ![]() | ![]() | ![]() |
【特長】
・防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットのパイロットライトです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

坂詰製作所
モールドフレーム形防水・防滴(IP65) LED表示灯
4.8通常価格(税別):581円

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5665
4.3通常価格(税別):620円~