17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ML-4500-APBシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ML-4500-APBシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ML-4500-AP-2PB

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・ボタンロック機構により結線性を大幅UP。
・2m㎡撚り線対応。
・ML-4500-Aタイプ(レバーロック式)のプラグです。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
極数
2
許容電流(A)
10
電線接続方法
[その他] スクリューレス
代表規格
UL / CUL / TUV
仕様
撚線・単線対応
主絶緑材(本体)
ナイロン66(UL94V-0)
端子間ピッチ(mm)
5.08
主絶緑材(ボタン)
ナイロン66(UL94V-0)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト