エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルツマミ K-5432

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・シルバー背高型で、高級感あふれるローレット入り入りメタルツマミ、K-5432です・安心・信頼...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

K-5432
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-5432の仕様・寸法情報

種類
メタル
シルバー
本体材質
アルミ
外径(φ)
20
内径(φ)
6.1
適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
止めネジ
M4
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
K-5432
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シルバー背高型で、高級感あふれるローレット入り入りメタルツマミ、K-5432です
・安心・信頼の日本製です

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルツマミ K-5432の型番K-5432のページです。 型番K-5432に関する仕様情報を記載しております。
メタルツマミ K-5432のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気検査治具
5
満足度:5.0
色合いとズッシリしているため重厚感があります。ツマミも背高なので扱いやすく、目盛り表示も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルツマミ K-5432
K-54
K-4070
モールドツマミ K-2605
モールドツマミ K-66
モールドツマミ K-4071
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,6501,338 -380208297298
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルメタルキャップキャップキャップキャップ
シルバーシルバー
本体材質アルミアルミフェノールフェノールフェノールフェノール
外径(φ)202225143217
内径(φ)6.16.16.16.16.16.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ用ツマミカテゴリの売れ筋ランキング