17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

K-50-KC-1 K-50-KC-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

K-50-KC-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-50-KC-1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ブラックのスピン加工本体の、高級感あふれるメタルツマミ、K-50-KC-1。
・安心・信頼の日本製です。

指定中の仕様・寸法情報

色
シルバー
本体材質
アルミ
外径(φ)
13
内径(φ)
6.1
適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
止めネジ
M4
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト