エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルツマミ K-38シリーズ

型番:

K-38-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

K-38-Sの仕様・寸法情報

種類
メタル
シルバー
本体材質
アルミ
外径(φ)
13
内径(φ)
6.1
適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
止めネジ
M4
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
K-38-S

種類

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
メタル
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感あふれる、シルバーツートンメタルツマミ、K-38シリーズです。
・サイズが3種類の安心・信頼の日本製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルツマミ K-38シリーズの型番K-38-Sのページです。 型番K-38-Sに関する仕様情報を記載しております。
メタルツマミ K-38シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
照明器具の調光ボリュームとして
4
満足度:4.0
前のモデルもこちらの商品を使用していましたので、リピートで今回も購入しました。大きさもちょうどよく、操作性もよいと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルツマミ K-38シリーズ
メタルツマミ K-5432
K-54
K-4070
モールドツマミ K-5010
モールドツマミ K-66
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,8001,6501,338 -380348297
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シルバーシルバーシルバー
本体材質アルミアルミアルミフェノールフェノールフェノール
内径(φ)6.16.16.16.16.16.1
適合工具六角棒スパナ(呼び2)六角棒スパナ(呼び2)六角棒スパナ(呼び2)六角棒スパナ(呼び2)六角棒スパナ(呼び1.5)六角棒スパナ(呼び1.5)
止めネジM4M4M4M4M3.5M3.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ用ツマミカテゴリの売れ筋ランキング