17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HG1U形小形ティーチングペンダント HG1U-SB12UH-A3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HG1U形小形ティーチングペンダント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG1U-SB12UH-A3

2019年08月に販売終了となりました。

耐衝撃性・耐環境性に優れ、斬新なデザインの両手持ちタイプ。各種機械・装置のティーチング用に最適
【特長】
・3ポジションイネーブルスイッチ搭載。
・両手持ち操作しながら、どちらの手でもイネーブル操作が可能。
・鍵付スイッチや押ボタンスイッチなどのメカニカルスイッチを搭載可能。
・非常停止用押ボタンスイッチは、XA1E形を搭載、最大4b接点まで対応可能(標準2b接点)。
・LCDは、反射形バックライトなしと半透過形バックライト付きを選択可能。
・漢字フォントの搭載可能。
・保護構造IP65。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[ハンディ] ハンディ式/壁掛取付
モニタ画面
STN
モニタ画面サイズ(インチ)
4
最大対応解像度
[その他] 192×64
フレーム色
黒
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
無
マルチランゲージ対応
無
保護機能(耐環境性)
[有] 有
代表規格
CE / UL / cUL
寸法 高さ(mm)
291
寸法 幅(mm)
195

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト