17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HG1T形小形ティーチングペンダント HG1T-SB12UH-A3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HG1T形小形ティーチングペンダント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG1T-SB12UH-A3

2020年08月に販売終了となりました。

操作性と使いやすさを追求。 ロボットをはじめ、各種機械・装置用ティーチングペンダントに最適。
【特長】
・3ポジションイネーブルスイッチ搭載。
・キーシート、メカニカルスイッチ等お客様の要求仕様に合わせて製作。
・片手持ち操作に適したデザイン。
・軽量600g(ケーブル除く)。
・LCDは、反射形バックライトなしと半透過形バックライト付きを選択可能。
・漢字フォントの搭載可能。
・標準システムソフトの使用でHG1T形のソフト開発が不要。
・ホスト通信はRS-232C,RS-485,RS-422対応。
・保護構造IP54。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[ハンディ] ハンディ式/壁掛取付
モニタ画面
STN
最大対応解像度
[その他] 192×64
フレーム色
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
[有] 有
代表規格
CE / UL / cUL
寸法 高さ(mm)
255
寸法 幅(mm)
133
寸法 奥行き(mm)
58.3

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト