17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HG1H形小形ティーチングペンダント

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HG1H形小形ティーチングペンダント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG1H-SA12BEH-A3

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

安全機能と使い易さを追求、小形・軽量ティーチングペンダント。
【特長】
・3ポジションイネーブルスイッチ搭載。
・鍵付スイッチや押ボタンスイッチなどのメカニカルスイッチを搭載可能。
・ティーチング操作しやすい、片手持ちデザイン。
・軽量400g(ケーブル除く)。
・非常停止用押ボタンスイッチは、XA1E形を搭載、最大4b接点まで対応可能(標準2b接点)。
・標準システムソフトを用意しており、お客様のソフト開発工数を削減。
・保護構造IP54。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[ハンディ] ハンディ
モニタ画面
STN
フレーム色
黒
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
無
マルチランゲージ対応
無
保護機能(耐環境性)
[有] 有
代表規格
CE / UL / cUL
寸法 高さ(mm)
218.3
寸法 幅(mm)
110
寸法 奥行き(mm)
66.6
インタフェース1
RS-232C

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト