17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

HE5B形イネーブルスイッチ

通常単価(税別)
5,070
税込単価
5,577
通常出荷日:在庫品1日目~20日目一部当日出荷可能

丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付。小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

適用規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)
IEC/EN60947-5-1
UL508(ULレコグニション認証)
CSA C22.2 No.14(c-ULレコグニション認証)
用途規格ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2
IEC60204-1/EN60204-1
ISO11161/prEN11161
ISO10218/EN775
ANSI/RIA R15.06
ANSI B11.19
標準使用状態使用周囲温度:
-25~+60℃(ただし、氷結しないこと)
(ゴムカバー材質:シリコンゴムの場合)
-10~+60℃(ただし、氷結しないこと)
(ゴムカバー材質:NBR/PVCポリブレンドの場合)
相対湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用環境:汚染度2(パネル内部/端子側)
汚染度3(パネル外部/操作部側)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗充電部と非充電金属部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて)
異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて)
インパルス耐電圧1.5kV
開閉頻度1200回/時
機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上
ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性10万回以上
耐衝撃誤動作:150m/s2
耐久:500m/s2
耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm
耐久:5~55Hz、片振幅:1.5mm
端子形状はんだづけ端子
適合電線0.5mm2 以下/1本
端子部はんだづけ条件310~350℃、3秒以内
端子引張強度20N以上
ロックナット推奨締付トルク0.29~0.49N・m
保護構造IP65(IEC 60529)
条件付短絡電流50A(250V)(注)
操作部強度250N以上(ボタン全面押し)
質量(約)9g

注)短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズをご使用ください。

外形図

イネーブルスイッチ HE5B形イネーブルスイッチ 外形図01

ゴムカバー付

イネーブルスイッチ HE5B形イネーブルスイッチ 外形図02

取付穴加工図
・ロックナット推奨締付トルク:0.29~0.49N・m
・ロックナット締付専用工具(MT-001形)にて締め付けてください。

規格表

イネーブルスイッチ HE5B形イネーブルスイッチ 規格表01

形番の※にはゴムカバー色記号が入ります。

型番リスト

表示件数

種類

ゴムカバー

入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
イネーブルスイッチ
シリコンゴム(黒)
1
10
10個
イネーブルスイッチ
シリコンゴム(黄)
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,070
( 5,577 )
20日目
5,070
( 5,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付。
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
・ポジション1⇒2へはスナップアクションスイッチ内蔵で軽快な操作感により、ポジション2の識別が容易
・ポジション2⇒3へはヘビーで確実な操作感
・ポジション2での保持力を軽くすることにより、長時間におよぶ操作を配慮
・グリップスイッチとして使用するためのグリップスイッチハウジングを準備
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)
・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能
・防水構造に対応可能(IP65)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HE5B形イネーブルスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HE5B形イネーブルスイッチ
HS5D形安全スイッチ
HS1B/2B形安全スイッチ
HS6B形安全スイッチ
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格5,0702,330 -12,430 -4,269 -13,809 -16,882 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目
電流容量 AC125Vの時(A)0.510102.52.52.5
電流容量 DC30Vの時(A)1882.522
保護構造(IP)IP65IP67IP67IP67IP65IP67
3ポジションスイッチ 接点構成2接点-----
適合電線サイズ(mm2)0.5以下/1本0.5~1.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング