エレクトロニクス部品技術窓口
明確なクリック感で3ポジションをしっかり確認。長時間使用に適した保持荷重軽量化を実現。【特長】・危険回...
詳細を確認| 適用規格 | IEC/EN60947-5-1(TUV・BG認証) JIS C8201-5-1 GS-ET-22(TUV・BG認証) UL508(ULリスティング認証)(注1) CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)(注1) | |
|---|---|---|
| 用途規格 | ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2 IEC60204-1/EN60204-1 ISO11161/prEN11161 ISO10218/EN775 ANSI/RIA R15.06 ANSI B11.19 | |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度: -25~+60℃(ただし、氷結しないこと) (ゴムカバー材質:シリコンゴムの場合) -10~+60℃(ただし、氷結しないこと) (ゴムカバー材質:NBR/PVCポリブレンドの場合) 相対湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 充電部と非充電金属部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) 異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| インパルス耐電圧 | ねじ端子台タイプ:2.5kV(モメンタリ押ボタンスイッチは1.5kV) 内部コネクタタイプ:1.5kV | |
| 感電保護クラス | ClassII(IEC61140) | |
| 開閉頻度 | 1200回/時 | |
| 機械的耐久性 | ポジション1⇒2⇒1:100万回以上 ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 | |
| 電気的耐久性 | 10万回以上(定格負荷) 100万回以上(AC/DC 24V 100mA) | |
| 耐衝撃 | 誤動作:150m/s2 耐久:1000m/s2 | |
| 耐振動 | 誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm 耐久:16.7Hz、片振幅:15mm | |
| 適合電線 | ねじ端子台タイプ:0.14~1.5mm2(AWG16~25) 内部コネクタタイプ:0.05~0.86mm2(AWG18~30) | |
| 適合ケーブル | 外径φ7~13mm | |
| コンジットサイズ | M20(コネクタ標準付属) | |
| 端子引張強度 | 20N以上 | |
| 端子ねじ締付トルク | 0.5~0.6N・m | |
| 保護構造 | HE1G-L21SM形:IP66(IEC 60529) HE1G-L20ME形:IP65(IEC 60529) HE1G-L20MB形:IP65(IEC 60529) HE1G-L21SMB形:IP65(IEC 60529) | |
| 条件付短絡電流 | 50A(250V)(注2) | |
| 直接開路動作力 | 70N以上(モニタスイッチ) | |
| 操作部強度 | 500N以上(グリップスイッチのボタン全面押し) | |
| 自重落下 | 1.0m 1回(IEC60068-2-32準拠) | |
| 質量(約) | 190g (HE1G-L21SMC形) 200g(HE1G-L21SM/L21SMCB/L20MCB形) 210g(HE1G-L21SMB/L20MB形) 230g(HE1G-L20MCE形) 240g(HE1G-L20ME形) | |
注1)ねじ端子台タイプのみ
注2)短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。

・HE1G-L21SM/HE1G-L21SMC形
・HE1G-L21SM-1N/HE1G-L21SMC-1N形

シリコンゴム:一般工場環境にお使いいただけます。
NBR/PVCポリブレンド:耐油性に優れており機械油がかかる場合または塗装関連の機械などシリカガスを嫌う環境に適しています。




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,350円 ( 28,985円 ) | 9日目 |
27,330円 ( 30,063円 ) | 2日目 |
21,098円 ( 23,208円 ) | 2日目 |
21,098円 ( 23,208円 ) | 2日目 |
23,556円 ( 25,912円 ) | 2日目 |
明確なクリック感で3ポジションをしっかり確認。
長時間使用に適した保持荷重軽量化を実現。
【特長】
・危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)
・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能
・モニタスイッチは直接開路動作機能
・クリック感によりポジション1からポジション2およびポジション2からポジション3への移行をしっかり確認可能
・保持荷重軽量化により長時間使用時の作業者の負担を軽減
・非常停止用押ボタンスイッチ付、モメンタリ形押ボタンスイッチ付も完備
・配線方式は端子台タイプと省配線の内部コネクタタイプが選択可能
・防水構造IP66を実現(HE1G-L21SM形のみ)
・ANSIロボット規格の用途に使用可能
・HE2B形イネーブルスイッチを内蔵しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
シートキーボードスイッチ印刷接点タイプ FMシリーズ
0通常価格(税別):1,677円~

IDEC
HS5D形安全スイッチ
3.7通常価格(税別):2,330円~

IDEC
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形
0通常価格(税別):10,947円~

オムロン
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL
4.2通常価格(税別):1,471円~

IDEC
HS6B形安全スイッチ
0通常価格(税別):4,269円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

ミスミ
アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品
4.6通常価格(税別):1,408円~

IDEC
KGNW形コントロールボックス
4.5通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品
4.4通常価格(税別):1,238円~