エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HE1B-M1NPN10
2025年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
ティーチングペンダントなどに内蔵するイネーブル装置に最適。
非常時の危険回避に最適な「3ポジション」スイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。
・押し込みによるON⇒OFFは、直接開路動作機能(EN 60947-5-1/IEC60947-5-1 付属書K)。
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)。
・小形で軽量、しかも高い信頼性。