17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コントロールボックス用フード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コントロールボックス用フード

販売終了

型番

EC9Z-F1A11

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・直射日光、雨などからコントロールユニットを保護します

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
SUS
寸法(mm)
155(H)×190(W)×173(D)
厚さ(mm)
1
適用機種
EC1A形
備考
塗装はしておりません。コントロールボックスの取付足と共締めで取付けできます。
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト