17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

EB3N形 セーフティリレーバリア

通常単価(税別)
52,83369,809
税込単価
58,11676,790
通常出荷日:2日目

【特長】・爆発性雰囲気での防爆安全と機械安全を実現・ISO13849-1 カテゴリ4、パフォーマンスレ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

定格電源電圧DC24V
電源電圧許容変動率-15~+10%
使用周囲温度-20~+60℃(ただし、氷結しないこと)
使用相対湿度45~85%RH (ただし、結露しないこと)
消費
電力
補助出力無5.5W以下
補助出力有7.0W以下
安全出力定格接点構成13-14、23-242NO
定格負荷抵抗負荷DC30V 1A
誘導負荷DC-13 24V 1A
応答時間
(定格電圧印加時)
オフ→オン100ms以下
オン→オフ20ms以下
補助出力定格接点構成A* -C1間5NO/1コモン
定格負荷抵抗負荷DC24V 3A、コモン端子最大5A
応答時間
(定格電圧印加時)
オフ→オン15ms以下
オン→オフ10ms以下
取付方法DINレール取付け/直取付け

注)*:チャンネルNo.1~5

防爆性能・定格

防爆性能[Exia] II C
非本安回路最大電圧(Um)250V
本安回路最大電圧(Uo)13.2V
本安回路最大電流(lo)227.2mA
本安回路最大電力(Po)750mW
本安回路許容キャパシタンス(Co)0.28μF(TIIS)、0.49μF(TIIS以外)
本安回路許容インダクタンス (Lo)0.56mH(TIIS)、0.60mH(TIIS以外)

安全性能

対応カテゴリ4
対応パフォーマンスレベル(PL)e
平均危険側呼称時間(MTTFd100年
診断範囲99%以上

MTTFdの試算条件
tcycle:平均動作間隔= 1時間
hop:1日あたりの平均運転時間= 24 時間
dop:1年あたりの平均運転日数= 365 日
注)平均動作間隔が1時間より短い場合、MTTFdは減少します。

外形図

EB3N形セーフティリレーバリア 外形図01

EB3N-A2ND形

EB3N形セーフティリレーバリア 外形図02

EB3N-A2R5D形

取付穴加工図

EB3N形セーフティリレーバリア 外形図03

EB3N-A2ND形

EB3N形セーフティリレーバリア 外形図04

EB3N-A2R5D形

規格表

安全入力点数安全出力点数補助入力点数*1補助出力点数
(リレー出力)
リセット(スタート)の種類*2形番
22NOオートリセット(オートスタート)EB3N-A2ND
22NO5(1コモン)5NO(1コモン)オートリセット(オートスタート)EB3N-A2R5D

*1)補助入力には安全入力機器のモニタ接点を最大5点接続することができます。また、非安全関連部入力機器を接続して使用することも可能です。
*2)オートリセット(オートスタート)の機種は安全条件が成立(安全入力2点ともにオン状態)すると、安全出力が自動的に出力されます。リセット(スタート)入力端子(Y1-Y2) 間は下記の場合を除いて、短絡してご使用ください。
セーフティリレーバリアの安全出力にコンタクタや強制ガイド式リレーを接続する場合、それらのNC接点をバックチェック入力信号としてセーフティリレーバリアのリセット(スタート)入力端子(Y1-Y2) 間に接続ください。

使用例

配線イメージ例

安全入力機器との1:1接続にてカテゴリ4 まで対応可能。

EB3N形セーフティリレーバリア 使用例01

 

安全入力機器を複数個シリーズ接続した場合、安全入力機器の接点動作を最大5点までモニタし、カテゴリ3まで対応可能。
・危険箇所にある安全入力機器の動作状態を各々モニタリングする場合。

EB3N形セーフティリレーバリア 使用例02

 

補助入出力を利用して危険箇所にリセットスイッチを設置する場合。

EB3N形セーフティリレーバリア 使用例03

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

補助入力点数

補助出力点数

RoHS?最小発注数量
65.0×75.0×77.5
10
1個
110.5×75.0×77.5
5(1コモン)
5NO(1コモン)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,833
( 58,116 )
2日目
69,809
( 76,790 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爆発性雰囲気での防爆安全と機械安全を実現
・ISO13849-1 カテゴリ4、パフォーマンスレベルe までの機械安全システムの構築が可能
・接続される安全入力機器は様々な爆発性ガス、全ての危険場所(ゾーン0~2)で使用可能な機種を用意
・安全入力機器の動作状態モニタリングが可能な補助入力付き(5点)の機種を完備
・国内防爆検定(TIIS)を取得した豊富な非常停止押ボタンスイッチや安全スイッチを用意
・グローバル対応:防爆安全認証=国際/IECEx、北米/FM、UL、c-UL、欧州/CE・ATEX、UKCA、中国/Ex-CCC、韓国/KCS、台湾/TS、日本/DEKRA
機械安全認証=TÜV Rheinland
・接地不要

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EB3N形 セーフティリレーバリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EB3N形 セーフティリレーバリア
FL1F形スマートリレー
水中電極 PH-1/-2
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
絶縁抵抗監視機器 K7GE-MG
モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ
メーカーIDECIDECオムロンオムロンオムロンミスミ
通常価格52,833-18,9904,460 -24,377 -44,805 -2,000 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
種類セーフティ関連スマートリレーその他セーフティ関連その他モーションコントローラ
コントローラ種類セーフティリレーバリア-----
電源電圧(V)DC24-----
取付方式DINレール取付け/直取付け-----
入力回路数2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト