17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HCNシリーズ マルチドロップ用アダプタ HCN-MD4SAG#B10+

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HCNシリーズ マルチドロップ用アダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HCN-MD4SAG#B10+

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
HCNシリーズマルチドロップ用のアダプタ(10個入り)です。
装置側コネクタに接続し、さらに圧接コネクタ2ケを接続して分岐するアダプタです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
その他
許容電流(A)
4
許容電圧(V)
AC1000
ピン数
4
電線接続方法
圧接
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
HCN
注文単位数量(個)
100
許容電流詳細(A)
電源部:4、信号部0.3
用途詳細
インターフェイス用

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト