17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HCNシリーズ ケース HDR-E50LPA5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HCNシリーズ ケース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDR-E50LPA5

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

0.8mmピッチの超小型省スペースを目的としたSMTインターフェイス用コネクタのケースです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
その他
ピン数
50
シリーズ詳細
HDR
特長
プラスチック縦型
注文単位数量(個)
100
用途詳細
ケース
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト