エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ODVAが提唱するセンサ・アクチュエータ用FAオープンネットワークCompoNet仕様に適合...
詳細を確認
KOMP-F I

KOMP-F II

KOMP-R I

KOMP-R II

| 型番 | KOMP-F I | KOMP-F II | KOMP-R I | KOMP-R II |
|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | CompoNet Flat Cable I | CompoNet Flat Cable I | CompoNet Round Cable I | CompoNet Round Cable II |
| 導体サイズ | 21AWG(0.5mm2)×2 19AWG(0.75mm2)×2 | 21AWG(0.5mm2)×2 19AWG(0.75mm2)×2 | 19AWG(0.75mm2)×2 | 19AWG(0.75mm2)×4 |
| 絶縁体 | ビニル混合物 | ビニル混合物 | ビニル混合物 | ビニル混合物 |
| 線心識別 | 信号線:青、白 電源線:黒、赤 | 信号線:青、白 電源線:黒、赤 | 青、白 | 青、白、黒、赤 |
| 外被材質 | - | 耐熱・耐油性ビニル混合物 | 耐熱・耐油性ビニル混合物 | 耐熱・耐油性ビニル混合物 |
| 外被の色 | - | 黒 | 黒 | 黒 |
| 仕上外径 | 約10.16mm×2.54mm | 約12.25mm×4.66mm | 約6.7mm | 約7.7mm |
| 概算質量(kg/km) | 50 | 95 | 65 | 90 |
| 導体抵抗(20℃) | 信号線:37.5Ω/km 電源線:25.1Ω/km | 信号線:37.5Ω/km 電源線:25.1Ω/km | 25.1Ω/km | 25.1Ω/km |
| 適用規格 | CompoNet仕様 UL13(CL2) CSA C22.2 No.210 | CompoNet仕様 UL13(PLTC)、UL444(CM) CSA C22.2 No.214 | CompoNet仕様 UL13(PLTC)、UL444(CMG) CSA C22.2 No.214 | CompoNet仕様 UL13(PLTC)、UL444(CMG) CSA C22.2 No.214 |

KOMP-F I

KOMP-F II

KOMP-R I

KOMP-R II
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,857円 ( 47,143円 ) | 4日目 |
61,143円 ( 67,257円 ) | 4日目 |
37,999円 ( 41,799円 ) | 4日目 |
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,346円 ( 1,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,021円 ( 2,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,692円 ( 2,961円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,366円 ( 3,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,039円 ( 4,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,713円 ( 5,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,386円 ( 5,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,059円 ( 6,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,733円 ( 7,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,404円 ( 8,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,079円 ( 8,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,752円 ( 9,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,425円 ( 10,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,771円 ( 11,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,446円 ( 12,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,117円 ( 13,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,791円 ( 14,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,464円 ( 14,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,138円 ( 15,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,811円 ( 16,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,484円 ( 17,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,158円 ( 17,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,829円 ( 18,512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,504円 ( 19,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,177円 ( 19,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,850円 ( 20,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,523円 ( 21,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,196円 ( 22,216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,871円 ( 22,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,542円 ( 23,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,216円 ( 24,438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,889円 ( 25,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,563円 ( 25,919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,236円 ( 26,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,909円 ( 27,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,583円 ( 28,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,254円 ( 28,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,929円 ( 29,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,602円 ( 30,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,275円 ( 31,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,948円 ( 31,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,621円 ( 32,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,296円 ( 33,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,967円 ( 34,064円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,641円 ( 34,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,314円 ( 35,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,988円 ( 36,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,661円 ( 37,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,334円 ( 37,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,008円 ( 38,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,679円 ( 39,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,354円 ( 39,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,027円 ( 40,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,700円 ( 41,470円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,373円 ( 42,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ODVAが提唱するセンサ・アクチュエータ用FAオープンネットワークCompoNet仕様に適合したFAネットワークケーブルです。
・KOMP-FI…柔軟性、耐熱性(90℃)、難燃性(垂直トレイ試験)、UL認証 UL13(CL2)、CSA AWM。
・KOMP-FII…柔軟性・耐油性、耐熱性(90℃)、難燃性(垂直トレイ試験)、UL認証 UL13(PLTC)、UL444(CM)。
・KOMP-RI…柔軟性・耐油性、耐熱性(90℃)、難燃性(垂直トレイ試験)、UL認証 UL13(PLTC)、UL444(CMG)。
・KOMP-RII…柔軟性・耐油性、耐熱性(90℃)、難燃性(垂直トレイ試験)、UL認証 UL13(PLTC)、UL444(CMG)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
CC-Linkケーブル CCNC
5通常価格(税別):3,137円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

BELDEN
産業用イーサネットケーブル Data-Tuffシリーズ
0通常価格(税別):696円~