エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・照光押ボタンスイッチ。・照光セレクタスイッチ保守用(適合負荷)。・LSTD-6(AC/DC6...
詳細を確認| 品名 | 仕様 | 型番 | 最小発注数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トランスユニット 質量 (約) 65g | AC100/110V用 | HW-T16 | 1個 | ? 照光押ボタンスイッチ・ 照光セレクタスイッチ保守用 (適合負荷) LSTD-6 (AC/DC6V) または LS-6 (6.3V 1W球) |
| AC200/220V用 | HW-T26 | 1個 |
【特長】
・照光押ボタンスイッチ。
・照光セレクタスイッチ保守用(適合負荷)。
・LSTD-6(AC/DC6V)またはLS-6(6.3V1W球)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL オプション品
4.5通常価格(税別):435円~

IDEC
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
4通常価格(税別):400円~

オムロン
押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形Φ12) A3C オプション品
3.9通常価格(税別):32円~

IDEC
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
4.7通常価格(税別):380円

IDEC
Φ30 コントロールユニット 取付穴プラグ
0通常価格(税別):99円~

IDEC
MAシリーズ 小形コントロールユニット ソケット
0通常価格(税別):360円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
マイクロスイッチ用絶縁カバー
4.8通常価格(税別):274円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
ボタン(AT-400番台)
4.3通常価格(税別):15円~

IDEC
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)
4通常価格(税別):430円