エレクトロニクス部品技術窓口
大形で重い扉、強固なロック強度が必要な扉に最適。【特長】・アクチュエータはHS1E形(ロック強度300...
詳細を確認
| 適用規格 | ISO 14119 IEC60947-5-1 EN60947-5-1(TUV認証) GS-ET-19(TUV認証) UL508(ULリスティング認証) CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証) | |
|---|---|---|
| 用途規格 | IEC60204-1/EN60204-1 | |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度: -20~+55℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度:45~85%(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 | |
| 過電圧カテゴリ | III | |
| インパルス耐電圧 | 4.0kV(LED、ソレノイドーアース間:1.5kV) | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 充電金属部-非充電金属部:100MΩ以上(DC500Vメガにて) 異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 感電保護クラス | Class II(IEC61140) | |
| 保護構造 | IP67(IEC60529) | |
| 耐衝撃 | 耐久1000m/s2 | |
| 耐振動 | 誤動作:10~ 55Hz、片振幅:0.35mm 耐久:30Hz、片振幅:1.5mm | |
| アクチュエータ操作速度 | 0.05~1.0m/s | |
| 直接開路動作ストローク | 11mm以上 | |
| 直接開路動作カ | 50N以上 | |
| ロック時のアクチュエータ引張強度 | 3000N以上(GS-ET-19) | |
| 操作頻度 | 900回/時 | |
| 機械的耐久性 | 100万回以上(GS-ET-19) | |
| 電気的耐久性 | 10万回以上(AC-15 3A/250V) 100万回以上(AC/DC24V・100mA) (操作頻度900回/時) | |
| 条件付短絡電流 | 100A(250V)(注1) | |
| 質量(約) | 450g(HS1L-DQ44形) | |
注1)短絡保護装置として250V/10速断形ヒューズをご使用ください。



・形番の※には表示灯の指定記号が入ります。(R : 赤、G : 緑)
・接点構成はアクチュエータが挿入され、ロックがかかった状態を示します。
・アクチュエータは本体に付属していませんので所定の形番でご注文ください。
スプリングロックタイプ

ソレノイドロックタイプ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,990円 ( 21,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 2日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 2日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 2日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 2日目 |
19,990円 ( 21,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 2日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 2日目 |
16,923円 ( 18,615円 ) | 2日目 |
19,990円 ( 21,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 2日目 |
大形で重い扉、強固なロック強度が必要な扉に最適。
【特長】
・アクチュエータはHS1E形(ロック強度3000N)タイプと共用です
・6接点内蔵で外形寸法および取付寸法はHS1E形と同じです。外形寸法は35×104×129mm
・ドアの開閉状態とロック状態をそれぞれモニタリングでき、多彩なニーズに対応可能です
・ソレノイドユニット部の改良により、消費電流約32%ダウンで、省エネ化を実現(HS1E形との比較)
・手動ロック解除keyにより停電時の対応やメンテナンス時には手動でロック解除が行えます
・表示灯は独立回路であり、自由な使用用途に利用可能
・ソレノイドの励磁でロック解除するスプリングロックタイプと、ソレノイドの励磁でロックするソレノイドロックタイプの2種類のロック機構を用意
・配線部にはM3端子ねじを採用
・使用温度-20~+55℃と広範囲で使用可能