17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット

通常単価(税別)
5,1986,291
税込単価
5,7186,920
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

簡単・確実・押ボタン!ガタついた扉でもスムーズにしっかりロックし、ハンドルを回すだけで扉を施解錠。作業...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

本製品をご使用の際は、下記製品も必要となります

 ・ HS5B/5E形用 ドアハンドル形アクチュエータ (→ページリンク)

 ・ HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(裏面ロック解除ボタン有タイプ) (→ページリンク)

型番リスト

表示件数

仕様

適合機種

備考

取付部の厚み(X)

RoHS?最小発注数量
厚さ30mmフレーム用
-
-
-
-
1個
厚さ40mmフレーム用
HS5E/HS5E-K
HS5E-□L形 裏面ロック解除ボタンタイプ(別売)と組み合わせてご使用ください。
直接取付ける場合:33<X≦43、組込んで取付ける場合:30<X≦40
10
1個
厚さ50mmフレーム用
HS5E/HS5E-K
HS5E-□L形 裏面ロック解除ボタンタイプ(別売)と組み合わせてご使用ください。
直接取付ける場合:43<X≦53、組込んで取付ける場合:40<X≦50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,198
( 5,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,312
( 5,843 )
2日目
6,291
( 6,920 )
2日目

詳細情報

基本情報

簡単・確実・押ボタン!ガタついた扉でもスムーズにしっかりロックし、ハンドルを回すだけで扉を施解錠。
作業者の安全を確保するパドロックプレートを標準内蔵。
安全スイッチはロックあり・なしが選択可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット
Φ22シリーズ用 ロックリング
φ22 コントロールユニット ロックナット
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット
HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ
ボタン(JPシリーズ)
メーカーIDEC富士電機機器制御IDECIDECIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格5,198-2437067280123 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目3日目9日目在庫品1日目〜
使用用途ドアハンドル形アクチュエータ スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング