17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

シーケンサMELSEC-Qオプション部品(コネクタ/端子台変換ユニット/ケーブル)

シーケンサMELSEC-Qオプション部品(コネクタ/端子台変換ユニット/ケーブル)
通常単価(税別)
9857,999
税込単価
1,0848,799
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ユニットに接続できない太い電線が接続可能なユニットケーブル。【特長】・中継端子。・A6CON1E:ハン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

37ピンDサブコネクタ A6CON1Eの仕様

コネクタ/端子台変換ユニットケーブル:関連画像

37ピンDサブコネクタ A6CON1Eの外観

コネクタ/端子台変換ユニットケーブル:関連画像

37ピンDサブコネクタ A6CON1Eの寸法図 単位:mm

  • 適合規格:DNV GL
  • 外部配線接続方式:37ピンDサブコネクタ
  • 種別:ハンダ付けタイプコネクタ(ストレート出しタイプ)
  • 適合電線サイズ:0.3mm2(AWG22)(より線)

コネクタ/端子台変換ユニット A6TBX36-Eの仕様

コネクタ/端子台変換ユニットケーブル:関連画像

コネクタ/端子台変換ユニット A6TBX36-Eの寸法図 単位:mm


※コネクタ/端子台変換ユニットにケーブルは付属しません。

  • 外部配線接続方式:ネジ端子台(M3.5ネジ)
  • 質量:0.40kg

コネクタ端子台変換ユニット用ケーブル AC05TB-Eの仕様

コネクタ/端子台変換ユニットケーブル:関連画像

コネクタ端子台変換ユニット用ケーブル AC05TB-Eの寸法図 単位:mm

  • 概要:A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E用(マイナスコモンタイプ/ソースタイプ用)接続ケーブル 0.5m

型番リスト

表示件数

対応機器メーカー

対応機器シリーズ

用途

適用シリーズ

ケーブル長

(m)

適合規格

備考

RoHS?最小発注数量
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
はんだ付け用
32点コネクタ(37ピンDサブコネクタ)
-
-
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
フラットケーブル圧接用
32点コネクタ(37ピンDサブコネクタ)
-
-
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
マイナスコモンタイプ用
-
-
CE
標準タイプ
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
マイナスコモンタイプ用
-
-
CE
2線式タイプ
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモンタイプ用
-
-
CE
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモンタイプ/シンクタイプ用
-
-
CE
標準タイプ
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモンタイプ/シンクタイプ用
-
-
CE
2線式タイプ
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
ソースタイプ用
-
-
CE
標準タイプ
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモンタイプ/シンクタイプ用
A6TBXY36 / A6TBXY54 / A6TBX70
0.5
-
-
10
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
マイナスコモンタイプ/ソースタイプ用
A6TBX36-E / A6TBY36-E / A6TBX54-E / A6TBY54-E / A6TBX70-E
0.5
-
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモンタイプ/シンクタイプ用
A6TBXY36 / A6TBXY54 / A6TBX70
1
-
-
10
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
マイナスコモンタイプ/ソースタイプ用
A6TBX36-E / A6TBY36-E / A6TBX54-E / A6TBY54-E / A6TBX70-E
1
-
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモン/シンクタイプ用
A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70
2
CE
-
10
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
マイナスコモン/ソースタイプ用
A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E
2
CE
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモン/シンクタイプ用
A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70
3
CE
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
マイナスコモン/ソースタイプ用
A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E
3
CE
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモン/シンクタイプ用
A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70
5
CE
-
10
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
マイナスコモン/ソースタイプ用
A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E
5
CE
-
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモン/シンクタイプ用
A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70
8
CE
コモン電流0.5A以下
6
1個
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ
プラスコモンタイプ/シンクタイプ用
A6TBXY36 / A6TBXY54 / A6TBX70
10
-
コモン電源0.5A以下
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,510
( 8,261 )
5日目
7,999
( 8,799 )
5日目
4,790
( 5,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,862
( 7,548 )
5日目
5,284
( 5,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,209
( 5,730 )
5日目
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,390
( 4,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,490
( 4,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,428
( 5,971 )
5日目
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,717
( 6,289 )
5日目
5,790
( 6,369 )
5日目
6,850
( 7,535 )
5日目
7,139
( 7,853 )
5日目
7,290
( 8,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ユニットに接続できない太い電線が接続可能なユニットケーブル。
【特長】
・中継端子。
・A6CON1E:ハンダ付けタイプ。
【用途】
・PLC用省配線機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーケンサMELSEC-Qオプション部品(コネクタ/端子台変換ユニット/ケーブル)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ケーブル制作
3
満足度:3.0
慣れていない者が圧接するのは慣れが必要ですが、 慣れると簡単に出来ます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーケンサMELSEC-Qオプション部品(コネクタ/端子台変換ユニット/ケーブル)
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル( シールドあり) XW2Z
コネクタ端子台変換ユニット用接続ケーブル(MM□□□/FML□□□/FM□□□/DM□□□)
コネクタ端子台変換ユニット用接続ケーブル(GRNT□□/GRPT)
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) 接続ケーブル
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Zシリーズ
メーカー三菱電機オムロンミスミミスミオムロンオムロン
通常価格985-3,500 ---10,105 -5,893 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

リレーターミナル対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング