17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

移動体無線機器用小型ネジカップリングタイプコネクタ TNCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

移動体無線機器用小型ネジカップリングタイプコネクタ TNCシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TNC-BLR-PC

2016年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型のネジカップリングロックタイプの同軸コネクタです。機械的に堅牢な為、移動体無線機器のアンテナ接続に最適です。

【特長】
・1.中心コンタクト固定式で機械的に堅牢です。
・2.結線方法は、中心がはんだ付、外部は圧着です。
・3.移動体無線機器のアンテナ接続に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
形状
アングル
シリーズ
TNC
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC150
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
芯数
1
保護機能(耐環境性)
端子接触部のめっき
周波数範囲(GHz)
0 ~ 2
商品分類
レセプタクル

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト