エレクトロニクス部品技術窓口
高輝度LED照光。全機種・電流制限用抵抗内蔵。【特長】・スリムサイズの省スペース設計・照光色は6種類。...
詳細を確認
AP6M□□□ 丸突形/丸平形外観

AP6M□□□ 寸法図 単位:mm

AP6M□□□ 取付穴加工図

AP2M□□□ 丸突形/丸平形外観

AP2M□□□ 寸法図 単位:mm

AP2M□□□ 取付穴加工図

AP1M□□□ 丸突形/丸平形外観

AP1M□□□ 寸法図 単位:mm

AP1M□□□ 取付穴加工図

AP8M□□□ 丸突形/丸平形外観

AP8M□□□ 寸法図 単位:mm

AP8M□□□ 取付穴加工図
| 入力種別 | ダイレクト式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | AP2M形・AP6M形 | AP8M形・AP1M形 | ||||
| 定格使用電圧 | AC/DC6V | AC/DC12V | AC/DC24V | DC5V | AC/DC12V | AC/DC24V |
| 使用電圧範囲 | AC/DC6V±5% | AC/DC12V±10% | AC/DC24V±10% | DC5V±5% | AC/DC12V±10% | AC/DC24V±10% |
| 消費電流 | 5mA | 4mA | ||||
| 照光色(指定記号) | R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、PW(ピュアホワイト) | R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、S(青)、PW(ピュアホワイト) | ||||
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-20~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |||||
| 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||||||
| 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 充電部と非充電部間100MΩ以上(DC500Vメガ) | |||||
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間1000V・1分間 | |||||
| 逆方向電圧 | 100V | |||||
| はんだづけ端子 | はんだ耐熱350℃ MAX(3秒以内) | |||||
| 適合電線 | Φ1.0または0.75mm2max | |||||
| 質量(約) | AP8M形:2.0g AP1M形:2.5g AP2M形:4.5g AP6M形:7.5g | |||||
| 保護構造 | AP6M、AP2M、AP1M形:IP65(IEC 60529) AP8M形:IP40(IEC 60529) | |||||
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
2023年10月27日よりΦ8/Φ10 APシリーズ LED 式小形表示灯のLED仕様変更について、端子部周辺部を次のように変更します。
新旧混合出荷の恐れがございます。予めご了承ください。
| 変更前 | 変更後 | ||||||||
| AP8M | ![]() | ![]() | |||||||
| AP10M | ![]() | ![]() | |||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 19日目 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
812円 ( 893円 ) | 1日目 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
812円 ( 893円 ) | 19日目 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 9日目 |
680円 ( 748円 ) | 9日目 |
812円 ( 893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 9日目 |
812円 ( 893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 9日目 |
680円 ( 748円 ) | 19日目 |
709円 ( 780円 ) | 2日目 |
6,800円 ( 7,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
812円 ( 893円 ) | 1日目 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
812円 ( 893円 ) | 9日目 |
680円 ( 748円 ) | 1日目 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 9日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
984円 ( 1,082円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 19日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 1日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,840円 ( 10,824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
984円 ( 1,082円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
984円 ( 1,082円 ) | 1日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 1日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,840円 ( 10,824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 1日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 9日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高輝度LED照光。全機種・電流制限用抵抗内蔵。
【特長】
・スリムサイズの省スペース設計
・照光色は6種類。赤、緑、黄、青、ピュアホワイト、アンバー(AP2M、AP6M形除く)
・保護ダイオード内蔵により、逆方向電圧100Vをクリア
・UL・CSA認証品



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円

IDEC
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
5通常価格(税別):1,740円~