17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

NRFシリーズサーキットプロテクタ サーキットホルダ

通常単価(税別)
74164
税込単価
81180
通常出荷日:3日目

【特長】・NRFシリーズサーキットプロテクタ用サーキットホルダです・材質:鋼

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

材質

(mm)

奥行き

(mm)

最小発注数量
35mm幅DIN規格レール用
ホルダ部:鋼、ソケットアダプタ部:ポリアミド樹脂
35
42
5個
パネル取付用
ホルダ部:鋼
25.5
32
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
3日目
74
( 81 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NRFシリーズサーキットプロテクタ用サーキットホルダです
・材質:鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NRFシリーズサーキットプロテクタ サーキットホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRFシリーズサーキットプロテクタ サーキットホルダ
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
NRLシリーズサーキットプロテクタ 回り止め金具
NRAシリーズサーキットプロテクタ フラッシュプレート
NH1シリーズサーキットプロテクタ 端子カバー
CP端子カバー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC三菱電機
通常価格74-25034360 -102 -90
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
横(mm)222016.8---
厚み(mm)1.20.80.8---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキットプロテクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング