エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数(P)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オプションパーツ ML-50-4Cシリーズ(カバー)

型番:

ML-50-4C-20P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ML-50-4C-20Pの仕様・寸法情報

材質
塩化ビニル
種類
カバー
極数(P)
20
適合商品
ML-50/ML-51
材質詳細
P.V.C.(UL94V-0)
備考
BYタイプ、Wタイプはご使用になれません
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ML-50-4C-20P

極数

(P)

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ML-50、ML-51シリーズ用のカバー、ML-50-4Cシリーズです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプションパーツ ML-50-4Cシリーズ(カバー)の型番ML-50-4C-20Pのページです。 型番ML-50-4C-20Pに関する仕様情報を記載しております。
オプションパーツ ML-50-4Cシリーズ(カバー)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
端子台用カバー
3
満足度:3.0
端子台用のカバーとして端子台とセットで購入しています。 サイズが合っているので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプションパーツ ML-50-4Cシリーズ(カバー)
オプションパーツ ML-260-4Cシリーズ(カバー)
オプションパーツ ML-250-3Cシリーズ(カバー)
オプションパーツ ML-50-4I1(カバー取付金具)
ML-50-4G1
カバー ML-5200-C1シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,036105 -100 -93113212 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質塩化ビニルポリカーボネイト樹脂ポリカーボネイト樹脂--ポリカーボネイト樹脂
種類カバーカバーカバーカバー取付金具中継ハンダ用端子金具カバー
適合商品ML-50/ML-51ML-260ML-250ML-50/ML-51ML-50ML-5200
材質詳細P.V.C.(UL94V-0)ポリカーボネート(UL94V-2)ポリカーボネート(UL94V-2)---
備考BYタイプ、Wタイプはご使用になれません本体X(Aタイプ)をご使用の場合、2極分を足した極数のカバーをご使用ください本体AXタイプをご使用の場合は、2極分足した極数のカバーをご使用くださいご使用は2個一組となりますので、ご使用本体の2倍の数量をご発注ください。BYタイプ、Wタイプはご利用になれませんML-51,Wタイプにはご使用になれません。ML-50-4L1と同時使用はできません-
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング