エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カバー取付ネジ ML-1000-B1

通常単価(税別)
99
税込単価
109
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ML-5000、ML-5100、ML-5200シリーズの、L字型カバー取付用ビスです

型番:

ML-1000-B1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML-1000-B1の仕様・寸法情報

種類
カバー取付ネジ
適合商品
ML-5000/ML-5100/ML-5200
長さ(mm)
10
ネジ径(φ/mm)
φ6
備考
ご使用本体(ML-5000,ML-5100,ML-5200)の2倍の数量をご発注ください
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
ML-1000-B1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ML-5000、ML-5100、ML-5200シリーズの、L字型カバー取付用ビスです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバー取付ネジ ML-1000-B1の型番ML-1000-B1のページです。 型番ML-1000-B1に関する仕様情報を記載しております。
カバー取付ネジ ML-1000-B1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバー取付ネジ ML-1000-B1
オプションパーツ M3用ダブルビスセット ML-1000-WB3-S
オプションパーツ ML-40-3J(カバー取付ネジ)
オプションパーツ ML-50-4I1(カバー取付金具)
ML-40-3L1
ML-50-4G1
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格9930912093148113
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類カバー取付ネジM3用ダブルビスセットカバー取付ネジカバー取付金具本体横取付金具中継ハンダ用端子金具
適合商品ML-5000/ML-5100/ML-5200ML-1765/ML-2015/ML-3161/ML-3391/ML-3921ML-40/ML-41/ML-50/ML-51ML-50/ML-51ML-40/ML-41ML-50
長さ(mm)10-----
ネジ径(φ/mm)φ6φ6----
備考ご使用本体(ML-5000,ML-5100,ML-5200)の2倍の数量をご発注くださいML-1000-WB3,ML-1000-N3,ML-1000-W3,ML-1000-Bをセットにした商品です。(それぞれがバラで出荷されます)ご使用は2個一組となりますので、ご使用本体の2倍の数量をご発注ください。BYタイプ、Wタイプにはご使用になれません。ご使用は2個一組となりますので、ご使用本体の2倍の数量をご発注ください。BYタイプ、Wタイプはご利用になれませんご使用は2個一組となりますので、ご使用本体の2倍の数量をご発注ください。BY、W、S2、S3タイプにはご使用になれません。ML-40-3G1と同時使用はできませんML-51,Wタイプにはご使用になれません。ML-50-4L1と同時使用はできません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト