17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

L・E・D・ブラケット DB-41-N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L・E・D・ブラケット DB-41-N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DB-41-N-BBL

2019年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ワンタッチ装着可能な丸型LEDブラケットです。ハンダ付け兼用110タブ端子を装着。安心・信頼の日本製です。

指定中の仕様・寸法情報

取付穴サイズ
その他
形状
光源
LED
寸法 縦
9.5
寸法 幅
9.5
寸法 奥行き
30
取付穴サイズ詳細
φ8.3
保護機能(耐環境性)
素子色
本体色
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト