17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

L.E.D.ブラケット DB-30-Nシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L.E.D.ブラケット DB-30-Nシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DB-30-N-BG

2021年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ワンタッチ装着可能な角型LEDブラケットです。同型でやや大きめのDB-25もあります。安心・信頼の日本製です。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

取付穴サイズ
角穴
形状
光源
LED
寸法 縦
9.5
寸法 幅
11.7
寸法 奥行き
33.5
取付穴サイズ詳細
8×8.2mm
色詳細
-
保護機能(耐環境性)
素子色
レンズ色

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト