17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ネオンブラケット BN-5640

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネオンブラケット BN-5640

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BN-5640-1-C

2019年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

Φ15丸型ネオンブラケットです。ハンダ付け兼用187タブ端子付きで、安心・信頼の日本製です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

取付穴サイズ
その他
形状
その他
定格電圧(V)
その他
光源
電球
寸法 縦
20.8
寸法 幅
20.8
寸法 奥行き
41
取付穴サイズ詳細
13.5mm×φ15.2
色詳細
透明
定格電圧詳細(V)
AC100~125
保護機能(耐環境性)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト