17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プリント基板用端子台 ML-51-S1BYSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プリント基板用端子台 ML-51-S1BYSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ML-51-S1BYS-1P

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

端子台の背面に絶縁壁を施したプリント基板端子台、ML-51-S1BYSシリーズ。端子台背面での短絡を防止。安心の日本製。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
プリント基板
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
1
ネジサイズ
M4
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(UL)(A)
15
定格電圧(V)
250
主絶縁材
P.B.T.(UL94V-0)
規格
UL
端子ネジ
セムスネジ/M4×8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト