17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

端子台 ML-5100-M5シリーズ(貫通型)

通常単価(税別)
2,2405,411
税込単価
2,4645,952
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強電用貫通型端子台ML-5100-M5シリーズ。 厳密に個体管理され、L字型保護カバーの装着が可能。安...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,261
( 3,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,411
( 5,952 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強電用貫通型端子台ML-5100-M5シリーズ。 厳密に個体管理され、L字型保護カバーの装着が可能。安心・安全・日本製。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台 ML-5100-M5シリーズ(貫通型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台 ML-5100-M5シリーズ(貫通型)
端子台 ML-5200-M4シリーズ(貫通型)
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)
貫通端子台 358N
貫通端子台 OGM-300
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツオサダオサダ
通常価格2,240-1,455 -1,197 -321 -816 -556 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズM5M4M4その他M5M4
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング