17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

端子台 ML-5000-M6シリーズ(貫通型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

端子台 ML-5000-M6シリーズ(貫通型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ML-5000-M6-1P

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

強電用貫通型端子台ML-5000-M6シリーズ。 厳密に個体管理されL字型保護カバーの装着が可能。安心・安全。日本製です。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
1
ネジサイズ
M6
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
100
定格電流(UL)(A)
100
仕様
中継用/高容量型/貫通型
定格電圧(V)
600
主絶縁材
P.B.T.(UL94V-0)
規格
UL/C-UL/TUV

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト