エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

端子台 ML-150-Sシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)

型番:

ML-150-S-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ML-150-S-5Pの仕様・寸法情報

結線方式
その他
取付方式
直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
5
ネジサイズ
その他
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
25
定格電流(UL)(A)
25
定格電圧(V)
380
主絶縁材
P.P.(UL94V-0)
端子ネジ
押さえ込み用ネジM2.5
端子間ピッチ(mm)
8.1
カバー(付属)
銘板(付属)
結線方式詳細
押し締め型/かかえこみ型
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
ML-150-S-5P

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

380V-25A、8.1mmピッチの中継用端子台、ML-150-Sシリーズ。押さえ込みネジ装着で、安心の日本製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台 ML-150-Sシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)の型番ML-150-S-5Pのページです。 型番ML-150-S-5Pに関する仕様情報を記載しております。
端子台 ML-150-Sシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
装置間配線の中継として使用
4
満足度:4.0
1個から購入でき、納期もかからないので毎回購入しています。 配線施工もしやすいので便利です。
0人が参考にしています。
配線の中継接続
4
満足度:4.0
①使用歴・・・20年以上 ②使用用途・・・ランプと電線の接続部に使用しています。 周囲温度は80℃以上の環境で使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
コンパクトな中継端子台として
5
満足度:5.0
中継ボックスのなかでベースやレールに固定する必要がないので自在の状態で使え便利でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台 ML-150-Sシリーズ(押し締め型、かかえこみ型)
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)
端子台 ML-5200-M4シリーズ(貫通型)
レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ
中継端子台 OK-250S
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ東洋技研オサダ
通常価格5371,197 -321 -1,455 -1,5053,261 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式その他ネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付けその他直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズその他M4その他M4M3M8
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング