エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-7175(中継型)

型番:

F-7175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-7175の仕様・寸法情報

適合サイズ
φ5.2×20mm
取付タイプ
中継取付
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け用端子
種類
中継型/ネジ式
本体色
使用上の注意
ご使用の際にリード線を引張るような力を加えないようにして下さい。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-7175
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ5.2×20mm適合のネジ式中継用ヒューズホルダー、F-7175です。安心・信頼の日本製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-7175(中継型)の型番F-7175のページです。 型番F-7175に関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-7175(中継型)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
装置の間に入れるヒューズとして
3
満足度:3.0
中の管ヒューズのサイズと全体的なサイズで選びました。今回1000個注文して納品されたのが2種類でした。130個違う種類が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-7175(中継型)
ヒューズホルダー F-45(中継型)
ヒューズホルダー F-22(中継型)
ヒューズホルダー F-7160(中継型)
ヒューズホルダー F-3770(中継型)
ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格198138138340300560
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ6.4×30mmφ6.4×30mmφ6.4×30mmφ5.2×20mm
取付タイプ中継取付中継取付中継取付中継取付中継取付パネル取付
定格電流(A)3710638
定格電圧(V)250125250250125250
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング