エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-7135(横型)

型番:

F-7135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

F-7135の仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ10.31×38.1mm
取付タイプ
直付
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
端子金具
ネジ締付端子(M4)
種類
横型
本体色
特記
取付ネジ:M4
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-7135
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ10.31×38.1mm適合、250V-20Aのビス締付ヨコ型中継タイプ、F-7135です。安心・信頼の日本製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-7135(横型)の型番F-7135のページです。 型番F-7135に関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-7135(横型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-7135(横型)
ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)
ヒューズホルダー F-200-N(横型)
ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)
ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)
ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格650298 -190128118120
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ10.31×38.1mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ5.2×20mm
取付タイプ直付直付基板用取付直付基板用取付パネル取付
定格電流(A)201010555
定格電圧(V)250250250125125125
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング