エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

型番:

F-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-70の仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ6.35×31.8mm
取付タイプ
パネル取付
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
主絶縁材(ツマミ)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け用端子
種類
バイヨネット式
本体色
取得規格
UL/CSA
特記
筒型
取付板厚(mm)
6.5MAX
使用上の注意
φ6.4×30mmのヒューズ管はご使用になれません。底部端子は可動方式なので、端子の動きを妨げないようご配慮下さい。また、配線後に端子に張力が加わらないように配慮願います。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-70
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

250V-30A。Φ6.35×31.8mm適合(Φ6.4×30mmは不可)の筒型ヒューズホルダー。バヨネット式の日本製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)の型番F-70のページです。 型番F-70に関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の過電流対策
4
満足度:4.0
開発製品に選定しました。 高電流タイプでこのサイズのヒューズが取り付けられるものがなかなかなく困っておりました。構造もし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-100(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-400-01A2(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,5502703989486781,400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.35×31.8mmφ5.2×20mmφ6.4×30mmφ5.2×20mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ10.31×38.1mm
取付タイプパネル取付基板用取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付
定格電流(A)301010101030
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500
よく一緒に購入される商品

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング