エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

型番:

F-60-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-60-Bの仕様・寸法情報

適合サイズ
φ5.2×20mm
取付タイプ
直付
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
125
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け用端子
種類
横型連結式
本体色
取得規格
UL/CSA
特記
取付ネジ:M3
備考
連結して多極化することができます。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-60-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ5.2×20mm適合、はんだ用中継型。連結、カバー取付が可能なF-60-B。UL、CSA取得品で、安心の日本製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)の型番F-60-Bのページです。 型番F-60-Bに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御基板内の電流保護
5
満足度:5.0
小さな基板の限られたスペースに交換可能なヒューズを入れたい場合など ほぼヒューズサイズなので必要以上に場所を取らず、 端...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)
ヒューズホルダー F-60-A(横型連結式)
ヒューズホルダー F-60-C(横型連結式)
ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7135(横型)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格128118120488348650
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ6.4×30mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ10.31×38.1mm
取付タイプ直付基板用取付パネル取付パネル取付パネル取付直付
定格電流(A)555101020
定格電圧(V)125125125250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500V、100MΩ以上DC500DC500
よく一緒に購入される商品

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング