17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ツマミ/キャップ色

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ツマミ/キャップ色

RoHS?最小発注数量
10
1個
グレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ5.2×20mm適合、ワンタッチ式キャップ、パネルへもワンタッチ取付可能。UL、C-UL規格品で安心の日本製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)
ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7159(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格5601,4003983482,220377
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ5.2×20mmφ10.31×38.1mmφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ10.31×38.1mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプパネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付
定格電流(A)8301053010
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト