エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)

型番:

F-4000-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-4000-Bの仕様・寸法情報

適合サイズ
φ6.4×30mm
取付タイプ
パネル取付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500V、100MΩ以上
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
主絶縁材(ツマミ)
PBT (UL94V-0)
端子金具
はんだ付け用端子
種類
ネジ式/感電防止型
本体色
取得規格
UL/C-UL
特記
筒型
取付板厚(mm)
4.5MAX
ナット締付け強度(N・m)
1.2
ナット二面幅(mm)
18
使用上の注意
底部端子は可動方式なので、端子の動きを妨げないようご配慮下さい。また、配線後に端子に張力が加わらないように配慮願います。
備考
旧型番:F-7105
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
F-4000-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

250V-10A。Φ6.4×30mm適合のベーシックな定番品、F-4000-B。感電防止型、C-UL規格品で日本製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)の型番F-4000-Bのページです。 型番F-4000-Bに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置に使用する部品として
4
満足度:4.0
装置に使用している部品として取り付けています。同じメーカーのパイロットランプDB-10-Tシリーズも併用しています。仕様...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7159(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格4883481,4003482,220398
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ10.31×38.1mmφ5.2×20mmφ10.31×38.1mmφ5.2×20mm
取付タイプパネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付
定格電流(A)10103053010
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500V、100MΩ以上DC500DC500DC500DC500DC500
よく一緒に購入される商品

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング