エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-4000-A(ネジ式、感電防止型)

型番:

F-4000-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-4000-Aの仕様・寸法情報

適合サイズ
φ6.4×30mm
取付タイプ
パネル取付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
主絶縁材(ツマミ)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け用端子
種類
ネジ式/感電防止型
本体色
取得規格
UL/C-UL
特記
筒型
取付板厚(mm)
4.5MAX
使用上の注意
底部端子は可動方式なので、端子の動きを妨げないようご配慮下さい。また、配線後に端子に張力が加わらないように配慮願います。
備考
旧型番:F-4000
RoHS?
10

商品情報

F-4000-A:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
F-4000-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

250V-10A。Φ6.4×30mm適合のベーシックな定番品、F-4000-A。感電防止型、C-UL規格品で日本製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-4000-A(ネジ式、感電防止型)の型番F-4000-Aのページです。 型番F-4000-Aに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-4000-A(ネジ式、感電防止型)のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
電装ボックス用ヒューズ
5
満足度:5.0
システム用の電装ボックス用ヒューズとして 使用しています。 電装ボックスを分解せずに外からヒューズ交換が 可能ですので、...もっと読む
0人が参考にしています。
電子機器修理
5
満足度:5.0
元々のホルダーが破損したことにより一式交換した 同じ型番ではなかったが取付穴寸法が対応できたので 問題なく修理できた
0人が参考にしています。
試作電源装置用に
5
満足度:5.0
取り付けた本体ケースの外からヒューズ交換できるので、使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
高圧発生器電源
4
満足度:4.0
高圧発生器の修理に使いました。 安価・短納期なので、 機器修理中に、必要となりましたが、 慌てる必要がありませんでした。
0人が参考にしています。
操作BOXの配線部品
5
満足度:5.0
ヒューズの交換が盤外からできるので、使い勝手が良いです。 基本、ハンダで配線しているのですが。いまのところは不具合ありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-4000-A(ネジ式、感電防止型)
ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-400-01B2(バイヨネット式・感電防止型)
ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7159(筒型ネジ式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格4994886901,4003482,220
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mmφ6.4×30mmφ5.2×20mmφ10.31×38.1mmφ5.2×20mmφ10.31×38.1mm
取付タイプパネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付
定格電流(A)10101030530
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500V、100MΩ以上DC500DC500DC500DC500

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング