17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

F-3321シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F-3321シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-3321-1P

2017年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

250V-10A。ハンダ付式横型中継タイプです。1P~10Pまで豊富なラインナップ。安心・信頼の日本製です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプ
直付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
極数(P)
1
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け用端子
種類
横型
本体色
特記
取付ネジ:M4
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト