17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

F-3265 F-3265

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F-3265

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-3265

2016年04月に販売終了となりました。

φ6.4×30mm適合、ベーク板ヒューズホルダーのF-3265です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

適合サイズ
φ6.4×30mm
取付タイプ
パネル取付
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
125
絶縁抵抗(V)
DC500
極数(P)
1
主絶縁材(本体)
ベーク板
端子金具
ハンダ付け用端子
種類
横型
本体色

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト