17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒューズホルダー F-300シリーズ(横型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒューズホルダー F-300シリーズ(横型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-300-1P-W

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

Φ5.2×20mm適合、ヒューズ管ワンタッチ装着、脱着は工具不要です。UL、CSA取得品で、安心・信頼の日本製です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

適合サイズ
φ5.2×20mm
取付タイプ
基板用取付
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
極数(P)
1
主絶縁材(本体)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
PC端子
種類
横型/感電防止型ワンタッチ脱着
本体色
取得規格
UL/CSA
使用上の注意
カバーを外した状態でハンダ付けを行って下さい。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト