エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

F-240-N

型番:

F-240-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-240-Nの仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプ
パネル取付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
主絶縁材(ツマミ)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
種類
ネジ式/ワンタッチ取付/感電防止型
本体色
取得規格
UL/C-UL
特記
筒型
取付板厚(mm)
1~2
トラスココード
417-3112
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-240-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルへのワンタッチ取付が可能、感電防止型F-240-Nです。UL、C-UL規格品で、安心・信頼の日本製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F-240-Nの型番F-240-Nのページです。 型番F-240-Nに関する仕様情報を記載しております。
F-240-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F-240-N
ヒューズホルダー F-200-N(横型)
ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)
F-115
F-31
F-110
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格5901903985303,800370
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mmφ5.2×20mmφ15×50mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプパネル取付基板用取付パネル取付基板用取付パネル取付基板用取付
定格電流(A)10101063010
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました