エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-200-N(横型)

型番:

F-200-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-200-Nの仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプ
基板用取付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
極数(P)
1
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
端子金具
PC端子
種類
横型
本体色
取得規格
UL/C-UL
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
F-200-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

250V-10A。プリント基板用で、カバー取付が可能なF-200-Nです。UL、C-UL規格品で、安心な日本製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-200-N(横型)の型番F-200-Nのページです。 型番F-200-Nに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-200-N(横型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-200-N(横型)
F-240-N
ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-7135(横型)
ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)
ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格190590398650298 -128
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mmφ10.31×38.1mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ5.2×20mm
取付タイプ基板用取付パネル取付パネル取付直付直付直付
定格電流(A)10101020105
定格電圧(V)250250250250250125
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500
よく一緒に購入される商品

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト