エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)

型番:

F-120-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-120-Bの仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプ
パネル取付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
主絶縁材(ツマミ)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
種類
ネジ式/感電防止型
本体色
取得規格
UL/CSA
特記
筒型
取付板厚(mm)
5MAX
トラスココード
417-3091
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-120-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

感電防止構造型のネジ式ヒューズホルダー、F-120-Bです。UL、CSA規格品で、安心・信頼の日本製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)の型番F-120-Bのページです。 型番F-120-Bに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-120-B(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-7159(筒型ネジ式)
ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格3484881,4003482,220398
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mmφ10.31×38.1mmφ5.2×20mmφ10.31×38.1mmφ5.2×20mm
取付タイプパネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付
定格電流(A)10103053010
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500V、100MΩ以上DC500DC500DC500DC500
よく一緒に購入される商品

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト