エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-100(筒型バイヨネット式)

通常単価(税別)
270
税込単価
297
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Φ5.2×20mm適合、プリント基板へ直立状態取り付けの実装タイプ。占有面積が小さく、複数個の設定時に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

F-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-100の仕様・寸法情報

適合サイズ
φ5.2×20mm
取付タイプ
基板用取付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
主絶縁材(ツマミ)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
PC端子
種類
バイヨネット式
本体色
推奨適合工具
マイナスドライバー
取得規格
UL/CSA
特記
筒型
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

【温度/湿度仕様】
・使用温度:-20°~+80°(ヒューズ管温度上昇含む)
・使用湿度:35%~85%RH(氷結・結露のないこと)
・保管温湿度:-10°~+60°/35%~85%(氷結・結露のないこと)

型番リスト

表示件数
型番
F-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ5.2×20mm適合、プリント基板へ直立状態取り付けの実装タイプ。占有面積が小さく、複数個の設定時に有効。安心の日本製。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-100(筒型バイヨネット式)の型番F-100のページです。 型番F-100に関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-100(筒型バイヨネット式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電源系の保安用品として
5
満足度:5.0
当社で設計、製作しているオリジナル製品に使用しています。オリジナル製品の電源系の保安用品として使っています。価格、納期を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-100(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-400-01A2(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)
ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格2701,5503989486781,400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ5.2×20mmφ6.35×31.8mmφ6.4×30mmφ5.2×20mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ10.31×38.1mm
取付タイプ基板用取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付
定格電流(A)103010101030
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500
よく一緒に購入される商品

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング